Pakiet elementów ciernych H160Es

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Młot pneumatyczny H160Es z pakietem elementów ciernych to doskonałe rozwiązanie przy pracy w kamieniołomach i przy rozbiórce mostów, a także innych dużych projektach rozbiórkowych. Dodatkowa ochrona zapewniana przez montowany fabrycznie pakiet elementów ciernych chroni Twoją inwestycję i zapewnia dłuższą pracę.

Jednostki:
Klasa energii uderzenia 8500.0 funt — funt-siła 11524.0 J Less
Liczba uderzeń na minutę 400-505 400-505 Less
Min. Przepływ znamionowy 58.0 gal/min 220.0 l/min Less
Maks. Przepływ znamionowy 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Maks. Masa eksploatacyjna 7784.0 funty 3530.0 kg Less
Min. Masa eksploatacyjna 7122.0 funty 3230.0 kg Less
Maks. Ciśnienie robocze 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
Min. Ciśnienie robocze 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Min. masa podwozia 70600.0 funty 32024.0 kg Less
Maks. masa podwozia 121300.0 funty 55021.0 kg Less
Średnica grotu młota 6.28 cale 159.5 mm Less

Wysoka wydajność dzień po dniu

Młot Cat ułatwia pracę dzięki wykorzystaniu mocy koparki Cat — zmiana po zmianie, dzień po dniu. Niezależnie od tego, czy mierzysz wydajność w tonach na godzinę, czy w szybkości rozbiórki, ten młot spełni Twoje oczekiwania.

Rozbijaj skały, nie bank

Niezależnie od tego, czy kupisz młot nowy, czy używany, czy też wypożyczysz go, lokalny dealer Cat pomoże Ci w zidentyfikowaniu najlepszego dla Ciebie rozwiązania do rozbiórki. Jakość Cat zapewnia korzyści nawet przy zmianie warunków, ponieważ możliwa jest sprzedaż, wymiana i przebudowa urządzenia, zależnie od Twoich potrzeb.

Koncentracja na firmie, nie młocie

Nie musisz być ekspertem w zakresie młotów, ponieważ zawsze możesz korzystać z naszej specjalistycznej wiedzy. Wbudowane funkcje, takie jak automatyczne wyłączanie, chronią urządzenia przed nieodpowiednim sposobem obsługi i przypadkowymi błędami. Wewnętrzne buforowanie i zintegrowane wyciszenie pozwalają koncentrować się na zadaniu oraz chronią operatora i otoczenie przed nadmiernym hałasem. Obsługa młota Cat nie jest problemem dla operatorów koparek.

Mniej czasu na konserwację

Codzienne smarowanie zajmuje bardzo niewiele czasu dzięki jednemu punktowi smarowania na wygodnej wysokości. Dzięki automatycznemu układowi smarowania Cat młot jest smarowany podczas pracy, co nie tylko zapewnia oszczędność czasu, ale też ochronę inwestycji. Obrót lub zmiana tulei w niecałą godzinę. Kontrolę gazu należy przeprowadzić raz do roku. Procedura jest krótka i nie wymaga demontażu młota. Możesz wykonać te procedury samodzielnie... lub też dealer Cat może zapewnić kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich planów.

Rozbudowa zgodna z Twoimi oczekiwaniami

Zamontuj mocowany na młocie system automatycznego smarowania, aby uprościć konserwację i podnieść niezawodność więcej niż jeden maszyny. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych firm produkcyjnych i rozbiórkowych, jak również wypożyczalni. Możesz zamontować także pakiet elementów ciernych, który zabezpiecza młot przed trudnymi warunkami pracy w kamieniołomach, kopalniach i miejscach rozbiórki.

Więcej niż zakup

Chcesz lepiej poznać swój młot hydrauliczny? W Internecie i u dealerów Cat możesz znaleźć filmy poświęcone obsłudze i konserwacji. Pracujesz z dala od domu? To nie problem. Bądź pewny, że niezależnie od miejsca pracy, globalna sieć dealerów Cat zapewni wsparcie w zakresie sprzętu i konserwacji, a także części zamienne do młota i odpowiednią obsługę, zgodnie z potrzebami. Żaden inny producent nie może tego zaoferować.