< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W połączeniu z koparką Cat młot H110Es zapewnia idealne rozwiązanie do prac w kamieniołomach i rozbiórek, a także w ogólnych pracach budowlanych, wymagających kruszarki do kopania.

Jednostki:
Klasa energii uderzenia 2000.0 funt — funt-siła 2712.0 J Less
Liczba uderzeń na minutę 450–1000 450–1000 Less
Min. Przepływ znamionowy 16.0 gal/min 60.0 l/min Less
Maks. Przepływ znamionowy 32.0 gal/min 120.0 l/min Less
Maks. Masa eksploatacyjna 2381.0 funty 1080.0 kg Less
Min. Masa eksploatacyjna 2095.0 950.0 Less
Maks. Ciśnienie robocze 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
Min. Ciśnienie robocze 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
Min. masa podwozia 24300.0 funty 11022.0 kg Less
Maks. masa podwozia 39700.0 funty 18008.0 kg Less
Średnica grotu młota 3.92 cale 99.5 mm Less

Wysoka wydajność dzień po dniu

Młot Cat ułatwia pracę dzięki wykorzystaniu mocy koparki Cat — zmiana po zmianie, dzień po dniu. Niezależnie od tego, czy mierzysz wydajność w tonach na godzinę, czy w szybkości rozbiórki, ten młot spełni Twoje oczekiwania.

Rozbijaj skały, nie bank

Niezależnie od tego, czy kupisz młot nowy, czy używany, czy też wypożyczysz go, lokalny dealer Cat pomoże Ci w zidentyfikowaniu najlepszego dla Ciebie rozwiązania do rozbiórki. Jakość Cat zapewnia korzyści nawet przy zmianie warunków, ponieważ możliwa jest sprzedaż, wymiana i przebudowa urządzenia, zależnie od Twoich potrzeb.

Koncentracja na firmie, nie młocie

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, umożliwiając koncentrację na wykonywaniu zadań, nie obsłudze młota. Gdy wymagana jest konserwacja, system szybkozmiennych tulei umożliwia szybki powrót do pracy. Nie musisz być ekspertem w zakresie młotów, ponieważ zawsze możesz korzystać z naszej specjalistycznej wiedzy. Wbudowane funkcje, takie jak automatyczne wyłączanie, chronią urządzenia przed nieodpowiednim sposobem obsługi i przypadkowymi błędami. Wewnętrzne buforowanie i zintegrowane wyciszenie pozwalają koncentrować się na zadaniu oraz chronią operatora i otoczenie przed nadmiernym hałasem. Obsługa młota Cat nie jest problemem dla operatorów koparek.

Mniej czasu na konserwację

Codzienne smarowanie zajmuje bardzo niewiele czasu dzięki jednemu punktowi smarowania na wygodnej wysokości. Dzięki automatycznemu układowi smarowania Cat młot jest smarowany podczas pracy, co nie tylko zapewnia oszczędność czasu, ale też ochronę inwestycji. Obrót lub zmiana tulei w niecałą godzinę. Kontrolę gazu należy przeprowadzić raz do roku. Procedura jest krótka i nie wymaga demontażu młota. Możesz wykonać te procedury samodzielnie... lub też dealer Cat może zapewnić kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich planów.

Rozbudowa zgodna z Twoimi oczekiwaniami

Zamontuj mocowany na młocie system automatycznego smarowania, aby uprościć konserwację i podnieść niezawodność więcej niż jeden maszyny. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych firm produkcyjnych i rozbiórkowych, jak również wypożyczalni. Możesz zamontować także pakiet elementów ciernych, który zabezpiecza młot przed trudnymi warunkami pracy w kamieniołomach, kopalniach i miejscach rozbiórki.

Więcej niż zakup

Chcesz lepiej poznać swój młot hydrauliczny? W Internecie i u dealerów Cat możesz znaleźć filmy poświęcone obsłudze i konserwacji. Pracujesz z dala od domu? To nie problem. Bądź pewny, że niezależnie od miejsca pracy, globalna sieć dealerów Cat zapewni wsparcie w zakresie sprzętu i konserwacji, a także części zamienne do młota i odpowiednią obsługę, zgodnie z potrzebami. Żaden inny producent nie może tego zaoferować.