< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Młot H25D łączy prostotę i wiodący w klasie stosunek mocy do masy. To idealne rozwiązanie dla firm rozbiórkowych i recyklingowych, pracujących we wnętrzach budynków i w miejscach o ograniczonym dostępie. Ten zaprojektowany specjalnie do użytku z naszą minikoparką 300.9 młot jest gotowy do pracy dzięki dołączonemu wspornikowi montażowemu i łatwej instalacji.

Jednostki:
Klasa energii uderzenia 150.0 funt — funt-siła 203.0 J Less
Liczba uderzeń na minutę 1000–1900 1000–1900 Less
Min. Przepływ znamionowy 3.9 gal/min 15.0 l/min Less
Maks. Przepływ znamionowy 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Maks. Masa eksploatacyjna 154.0 funty 70.0 kg Less
Min. Masa eksploatacyjna 154.0 70.0 Less
Maks. Ciśnienie robocze 2393.0 psi 16500.0 kPa Less
Min. Ciśnienie robocze 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. masa podwozia 1760.0 funty 798.0 kg Less
Maks. masa podwozia 2430.0 funty 1102.0 kg Less
Średnica grotu młota 1.42 cale 36.0 mm Less

Maksymalny czas pracy

Młot H25D zapewnia pracę każdego dnia, kiedy tylko jest potrzebny. Dzięki tylko dwóm ruchomym częściom, młot ten to niezawodne rozwiązanie zrywania

Kompaktowa moc

Młot mieści się w niewielkich przestrzeniach, a jednocześnie zapewnia wysoką moc. Wysoka częstotliwość i spójna energia uderzeń zapewniają moc wystarczającą do rozbijania betonu.

Łatwość serwisowania

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, umożliwiając koncentrację na wykonywaniu zadań, nie obsłudze młota. Gdy wymagana jest konserwacja, system szybkozmiennych tulei umożliwia szybki powrót do pracy.

Kompleksowe rozwiązanie

Tylko firma Cat zapewnia kompleksowe rozwiązanie: koparkę, młot i układ hydrauliczny zintegrowane w celu stworzenia pełnego systemu. Dodatkowo, cały pakiet może być serwisowany przez lokalnego dealera Cat lub dowolnego dealera Cat na całym świecie.