< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W połączeniu z koparko-ładowarkami lub małymi koparkami Cat®, młot H95Es to idealne rozwiązanie do okazjonalnej pracy w kamieniołomach, rozbijania skał i betonu oraz niewielkich i średnich prac rozbiórkowych. Zamknięta obudowa czyni ten młot doskonałym rozwiązaniem w miejscach wymagających regulacji poziomu hałasu.

Jednostki:
Klasa energii uderzenia 1500.0 funt — funt-siła 2034.0 J Less
Liczba uderzeń na minutę 700-1260 700-1260 Less
Min. Przepływ znamionowy 18.0 gal/min 70.0 l/min Less
Maks. Przepływ znamionowy 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Maks. Masa eksploatacyjna 1610.0 funty 730.0 kg Less
Min. Masa eksploatacyjna 1323.0 funty 600.0 kg Less
Maks. Ciśnienie robocze 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
Min. Ciśnienie robocze 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. masa podwozia 15400.0 funty 6985.0 kg Less
Maks. masa podwozia 30900.0 funty 14016.0 kg Less
Średnica grotu młota 3.44 cale 87.5 mm Less

Wysoka wydajność kruszenia, zawsze i wszędzie

Jeśli musisz rozbić krawężnik, otworzyć drogę lub rozebrać strukturę z betonu, młot Cat na koparce zrobi to dla Ciebie. Ta kruszarka zapewnia niewielkie rozmiary i dużą moc, umożliwia łatwe pakowanie i szybkie rozpoczęcie pracy tam, gdzie jej potrzebujesz.

Rozbijaj beton, nie bank

Niezależnie od tego, czy kupisz młot nowy, czy używany, czy też wypożyczysz go, lokalny dealer Cat pomoże Ci w zidentyfikowaniu najlepszego dla Ciebie rozwiązania do rozbiórki. Jakość Cat zapewnia korzyści nawet przy zmianie warunków, ponieważ możliwa jest sprzedaż, wymiana i przebudowa urządzenia, zależnie od Twoich potrzeb.

Koncentracja na firmie, nie młocie

Nie musisz być ekspertem w zakresie młotów, ponieważ zawsze możesz korzystać z naszej specjalistycznej wiedzy. Wbudowane funkcje, takie jak automatyczne wyłączanie, chronią urządzenia przed nieodpowiednim sposobem obsługi i przypadkowymi błędami. Wewnętrzne buforowanie i zintegrowane wyciszenie pozwalają koncentrować się na zadaniu oraz chronią operatora i otoczenie przed nadmiernym hałasem. Jeśli potrafisz obsługiwać koparkę, obsługa młota Cat nie sprawi Ci problemów.

Mniej czasu na konserwację

Codzienne smarowanie zajmuje bardzo niewiele czasu dzięki jednemu punktowi smarowania na wygodnej wysokości. Dzięki zastosowaniu w koparce układu automatycznego smarowania Cat smarowanie młota następuje podczas jego pracy, co zapewnia oszczędność czasu i ochronę inwestycji. Obrotowa tuleja, którą można wymienić w niecałą godzinę, zapewnia minimalne przerwy w pracy. Kontrolę gazu należy przeprowadzić raz do roku. Procedura jest krótka i nie wymaga demontażu młota. Możesz wykonać te procedury samodzielnie... lub też dealer Cat może zapewnić kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich planów.

Więcej niż zakup

Chcesz lepiej poznać swój młot hydrauliczny? W Internecie i u dealerów Cat możesz znaleźć filmy poświęcone obsłudze i konserwacji. Pracujesz z dala od domu? To nie problem. Bądź pewny, że niezależnie od miejsca pracy, globalna sieć dealerów Cat zapewni wsparcie w zakresie sprzętu i konserwacji, a także części zamienne do młota i odpowiednią obsługę, zgodnie z potrzebami. Żaden inny producent nie może tego zaoferować.