H65E z mocowaniem sworzniowym

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Młot H65E charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i wysoką mocą: to doskonałe rozwiązanie do rozbiorki chodników, podjazdów, krawężników i pustaków. Kruszarki te można podłączyć bezpośrednio do urządzenia ze sterowaniem burtowym lub minikoparki Cat.

Jednostki:
Klasa energii uderzenia 800.0 funt — funt-siła 1085.0 J Less
Liczba uderzeń na minutę 720–1740 720–1740 Less
Min. Przepływ znamionowy 10.0 gal/min 40.0 l/min Less
Maks. Przepływ znamionowy 30.0 gal/min 115.0 l/min Less
Maks. Masa eksploatacyjna 783.0 funty 355.0 kg Less
Min. Masa eksploatacyjna 573.0 funty 260.0 kg Less
Maks. Ciśnienie robocze 2393.0 psi 16500.0 kPa Less
Min. Ciśnienie robocze 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
Min. masa podwozia 6600.0 funty 2994.0 kg Less
Maks. masa podwozia 19800.0 funty 8981.0 kg Less
Średnica grotu młota 2.68 cale 68.0 mm Less

Duża wydajność w niewielkich przestrzeniach

Jeśli musisz rozebrać chodnik, pracować we wnętrzu budynku lub zmodyfikować fundament, potrzebujesz młota Cat na swojej minikoparce lub urządzeniu ze sterowaniem burtowym. Ta niewielka kruszarka mieści się w ciasnych przestrzeniach, a jednocześnie nadal zapewnia moc potrzebną do wykonania zadania, rozszerzając możliwości zastosowania niewielkich urządzeń budowlanych na przygotowanie miejsca i rozbiórkę.

Jeden młot, wiele rozwiązań

Ten sam młot umożliwia kruszenie asfaltu, przebijanie betonu i miażdżenie dużych kamieni. Kruszarkę można wyposażyć w różne narzędzia w zależności od potrzeb: szpicaki, groty tępe, dłuta, szpadle, a nawet płytę ubijającą. Jeden osprzęt zapewnia wiele rozwiązań.

Rozbijaj beton, nie bank

Niezależnie od tego, czy kupisz młot nowy, czy używany, czy też wypożyczysz go, lokalny dealer Cat pomoże Ci w zidentyfikowaniu najlepszego dla Ciebie rozwiązania do rozbiórki. Jakość Cat zapewnia korzyści nawet przy zmianie warunków, ponieważ możliwa jest sprzedaż, wymiana i przebudowa urządzenia, zależnie od Twoich potrzeb.

Koncentracja na firmie, nie młocie

Nie musisz być ekspertem w zakresie młotów, ponieważ zawsze możesz korzystać z naszej specjalistycznej wiedzy. Wbudowane funkcje, takie jak automatyczne wyłączanie, chronią urządzenia przed nieodpowiednim sposobem obsługi i przypadkowymi błędami. Wewnętrzne buforowanie i zintegrowane wyciszenie pozwalają koncentrować się na zadaniu oraz chronią operatora i otoczenie przed nadmiernym hałasem. Obsługa młota Cat nie jest problemem dla operatorów ładowarek ze sterowaniem burtowym lub minikoparek.

Mniej czasu na konserwację

Codzienne smarowanie zajmuje bardzo niewiele czasu dzięki jednemu punktowi smarowania na wygodnej wysokości. Obrót lub zmiana tulei w niecałą godzinę. Kontrolę gazu należy przeprowadzić raz do roku. Procedura jest krótka i nie wymaga demontażu młota. Możesz wykonać te procedury samodzielnie... lub też dealer Cat może zapewnić kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich planów.

Więcej niż zakup

Chcesz lepiej poznać swój młot hydrauliczny? W Internecie i u dealerów Cat możesz znaleźć filmy poświęcone obsłudze i konserwacji. Pracujesz z dala od domu? To nie problem. Bądź pewny, że niezależnie od miejsca pracy, globalna sieć dealerów Cat zapewni wsparcie w zakresie sprzętu i konserwacji, a także części zamienne do młota i odpowiednią obsługę, zgodnie z potrzebami. Żaden inny producent nie może tego zaoferować.