< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Głowice do rozdrabniania nadają się idealnie do skutecznego ścinania i rozdrabniania roślin.

Szerokość całkowita

Jednostki:
Szerokość całkowita 69.0 cale 1758.0 mm Less

Szerokość robocza

Szerokość robocza 58.0 cale 1480.0 mm Less

Długość

Długość 48.0 cale 1219.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 50.0 cale 1281.0 mm Less

Masa

Masa 1803.0 funty 818.0 kg Less

Sposób napędu

Sposób napędu Napęd przy użyciu pasa klinowego Napęd przy użyciu pasa klinowego Less

Silnik

Silnik Osiowo-tłokowa o zmiennej prędkości Osiowo-tłokowa o zmiennej prędkości Less

Optymalny zakres przepływu hydraulicznego

Optymalny zakres przepływu hydraulicznego 76–87 l/min (20–23 gal/min) 76–87 l/min (20–23 gal/min) Less

Optymalne ciśnienie hydrauliczne

Optymalne ciśnienie hydrauliczne 230 bar (3330 psi) 230 bar (3330 psi) Less

Zakres prędkości bębna

Zakres prędkości bębna 2570-2940 obr./min 2570-2940 obr./min Less

Liczba stałych zębów na bębnie

Liczba stałych zębów na bębnie 36 36 Less

Maksymalna średnica cięcia

Maksymalna średnica cięcia 8.0 cale 200.0 mm Less