< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Głowice do rozdrabniania nadają się idealnie do skutecznego ścinania i rozdrabniania roślin.

Szerokość całkowita

Jednostki:
Szerokość całkowita 74.0 cale 1882.0 mm Less

Szerokość robocza

Szerokość robocza 62.0 cale 1582.0 mm Less

Długość

Długość 53.0 cale 1354.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 58.0 cale 1480.0 mm Less

Masa

Masa 2959.0 funty 1342.0 kg Less

Sposób napędu

Sposób napędu Pas zębaty Poly Chain Pas zębaty Poly Chain Less

Silnik

Silnik Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych Less

Optymalny zakres przepływu hydraulicznego

Optymalny zakres przepływu hydraulicznego 120–125 l/min (31–33 gal/min) 120–125 l/min (31–33 gal/min) Less

Optymalny zakres ciśnienia hydraulicznego

Optymalny zakres ciśnienia hydraulicznego 280 bar (4060 psi) 280 bar (4060 psi) Less

Zakres prędkości bębna

Zakres prędkości bębna 2140-2230 obr./min 2140-2230 obr./min Less

Liczba stałych zębów na bębnie

Liczba stałych zębów na bębnie 34 34 Less

Maksymalna średnica cięcia

Maksymalna średnica cięcia 8.0 cale 200.0 mm Less