< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP30 Concrete Cutter Jaw

Jednostki:
Długość 110.2 cale 2800.0 mm Less
Wysokość 78.0 cale 1980.0 mm Less
Szerokość 39.8 cale 1010.0 mm Less
Głębokość szczęki 35.0 cale 890.0 mm Less
Szerokość szczęki nieruchomej 15.0 cale 380.0 mm Less
Maks. rozwarcie szczęki 38.4 cale 975.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 20.5 cale 520.0 mm Less
Masa (obudowa, szczęka i wspornik) 8190.0 funty 3850.0 kg Less
Masa (tylko szczęka) 2780.0 funty 1260.0 kg Less
Cykl roboczy (otwarcie, zamknięcie, otwarcie) 6.5 sekundy 6.5 sekundy Less
Siła kruszenia – na końcu zęba 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Siła kruszenia – na końcu ostrza 200.0 Sh Ton 1780.0 kN Less
Siła kruszenia – na głównym ostrzu 463.0 Sh Ton 4120.0 kN Less