< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP40 Concrete Cutter Jaw

Jednostki:
Długość 137.8 cale 3500.0 mm Less
Wysokość 92.1 cale 2340.0 mm Less
Szerokość 46.5 cale 1180.0 mm Less
Głębokość szczęki 43.3 cale 1100.0 mm Less
Szerokość szczęki nieruchomej 18.1 cale 460.0 mm Less
Maks. rozwarcie szczęki 50.4 cale 1280.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 23.6 cale 600.0 mm Less
Masa (obudowa, szczęka i wspornik) 14045.0 funty 6370.0 kg Less
Masa (tylko szczęka) 4915.0 funty 2230.0 kg Less
Cykl roboczy (otwarcie, zamknięcie, otwarcie) 7.5 sekundy 7.5 sekundy Less
Siła kruszenia – na końcu zęba 165.0 Sh Ton 1470.0 kN Less
Siła kruszenia – na końcu ostrza 238.0 Sh Ton 2120.0 kN Less
Siła kruszenia – na głównym ostrzu 487.0 Sh Ton 4330.0 kN Less