< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP30 Concrete Crusher Jaw

Jednostki:
Długość 102.0 cale 2770.0 mm Less
Głębokość szczęki 36.2 cale 920.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 41.3 cale 1050.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 10.2 cale 260.0 mm Less
Masa z obudową 8510.0 funty 3860.0 kg Less
Masa szczęk 2800.0 funty 1270.0 kg Less
Cykl 6.5 sekundy 6.5 sekundy Less
Siła na końcówce zęba 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Siła na drugim zębie 197.0 Sh Ton 1740.0 kN Less
Siła na środku głównego ostrza 414.0 Sh Ton 3680.0 kN Less