< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP40 Concrete Crusher Jaw

Jednostki:
Długość 137.8 cale 3500.0 mm Less
Głębokość szczęki 43.3 cale 1100.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 52.0 cale 1320.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 9.8 cale 250.0 mm Less
Masa z obudową 14045.0 funty 6370.0 kg Less
Masa szczęk 4915.0 funty 2230.0 kg Less
Cykl 7.5 sekundy 7.5 sekundy Less
Siła na końcówce zęba 166.0 Sh Ton 1480.0 kN Less
Siła na drugim zębie 242.0 Sh Ton 2150.0 kN Less
Siła na środku głównego ostrza 517.0 Sh Ton 4600.0 kN Less