< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP30 Primary Pulverizer Jaw

Jednostki:
Długość 110.2 cale 2800.0 mm Less
Głębokość szczęki 37.0 cale 940.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 37.8 cale 960.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 9.8 cale 250.0 mm Less
Masa z obudową 9215.0 funty 4180.0 kg Less
Masa szczęk 3505.0 funty 1590.0 kg Less
Cykl 6.5 sekundy 6.5 sekundy Less
Siła na końcówce zęba 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Siła na drugim zębie 178.0 Sh Ton 1580.0 kN Less
Siła na środku głównego ostrza 433.0 Sh Ton 3850.0 kN Less