< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP30 Secondary Pulverizer Jaw

Jednostki:
Długość 116.1 cale 2950.0 mm Less
Głębokość szczęki 38.2 cale 970.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 15.4 cale 390.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 7.9 cale 200.0 mm Less
Masa z obudową 8995.0 funty 4080.0 kg Less
Masa szczęk 3285.0 funty 1490.0 kg Less
Cykl 6.5 sekundy 6.5 sekundy Less
Siła na końcówce zęba 133.0 Sh Ton 1180.0 kN Less
Siła na drugim zębie 170.0 Sh Ton 1510.0 kN Less
Siła na środku głównego ostrza 506.0 Sh Ton 4500.0 kN Less