< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP40 Secondary Pulverizer Jaw

Jednostki:
Długość 143.7 cale 3650.0 mm Less
Głębokość szczęki 46.0 cale 1170.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 19.7 cale 500.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 9.8 cale 250.0 mm Less
Masa z obudową 14835.0 funty 6730.0 kg Less
Masa szczęk 5710.0 funty 2590.0 kg Less
Cykl 7.5 sekundy 7.5 sekundy Less
Siła na końcówce zęba 163.0 Sh Ton 1450.0 kN Less
Siła na drugim zębie 210.0 Sh Ton 1870.0 kN Less
Siła na środku głównego ostrza 566.0 Sh Ton 5040.0 kN Less