< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP30 Shear Jaw

Jednostki:
Długość 106.3 cale 2700.0 mm Less
Głębokość szczęki 28.0 cale 710.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 18.5 cale 470.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 23.6 cale 600.0 mm Less
Masa z obudową 8575.0 funty 3890.0 kg Less
Masa szczęk 2865.0 funty 1300.0 kg Less
Cykl roboczy (otwarcie, zamknięcie, otwarcie) 6.5 sekundy 6.5 sekundy Less
Siła na końcówce tnącej 175.0 Sh Ton 1560.0 kN Less
Siła na środku głównego ostrza 313.0 Sh Ton 3790.0 kN Less
Siła przy gardzieli 794.0 Sh Ton 7070.0 kN Less