< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP40 Shear Jaw

Jednostki:
Długość 133.9 cale 3400.0 mm Less
Głębokość szczęki 34.6 cale 880.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 24.8 cale 630.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 29.9 cale 760.0 mm Less
Masa z obudową 14175.0 funty 6430.0 kg Less
Masa szczęk 5050.0 funty 2290.0 kg Less
Cykl roboczy (otwarcie, zamknięcie, otwarcie) 7.5 sekundy 7.5 sekundy Less
Siła na końcówce tnącej 212.0 Sh Ton 1890.0 kN Less
Siła na środku głównego ostrza 344.0 Sh Ton 3060.0 kN Less
Siła przy gardzieli 993.0 Sh Ton 8840.0 kN Less