< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

MP30 Tank Shear Jaw

Jednostki:
Długość 110.0 cale 2800.0 mm Less
Wysokość 82.7 cale 2100.0 mm Less
Wysokość copy 46.5 cale 1180.0 mm Less
Głębokość szczęki 22.8 cale 580.0 mm Less
Głębokość szczęki copy 13.4 cale 340.0 mm Less
Głębokość szczęki copy 5.9 cale 150.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 20.1 cale 510.0 mm Less
Długość zespołu tnącego 22.8 cale 580.0 mm Less
Masa z obudową 9655.0 funty 4380.0 kg Less
Masa szczęk 3945.0 funty 1790.0 kg Less
Cykl 6.5 sekundy 6.5 sekundy Less
Siła na końcówce zęba 208.0 Sh Ton 1850.0 kN Less
Siła na środku głównego ostrza 308.0 Sh Ton 2740.0 kN Less
Siła przy gardzieli 583.0 Sh Ton 5190.0 kN Less