< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

P215 Pulverizer

Jednostki:
Siła zamykająca – na końcówkach 117.0 tony am. 119.0 tony Less
Siła zamykająca – przecinak do prętów zbrojeniowych 226.0 tony am. 230.0 tony Less
Pojemność – grubość elementów betonowych 26.0 cale 650.0 mm Less
Masa 3710.0 funty 1683.0 kg Less
Głębokość szczęk 28.4 cale 722.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 33.0 cale 838.0 mm Less
Szerokość szczęki nieruchomej 17.3 cale 440.0 mm Less
Długość 95.0 cale 2414.0 mm Less
Wysokość 54.0 cale 1372.0 mm Less
Szerokość szczęki ruchomej 13.4 cale 340.0 mm Less
Szerokość 23.0 cale 580.0 mm Less