< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

P225 Pulverizer

Jednostki:
Siła zamykająca – na końcówkach 171.0 tony am. 174.0 tony Less
Siła zamykająca – przecinak do prętów zbrojeniowych 326.0 tony am. 331.0 tony Less
Pojemność – grubość elementów betonowych 29.5 cale 750.0 mm Less
Masa 5467.0 funty 2480.0 kg Less
Głębokość szczęk 35.4 cale 899.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 40.1 cale 1018.0 mm Less
Szerokość szczęki nieruchomej 19.7 cale 500.0 mm Less
Długość 103.0 cale 2615.0 mm Less
Wysokość 66.1 cale 1678.0 mm Less
Szerokość szczęki ruchomej 14.2 cale 360.0 mm Less
Szerokość 24.6 cale 624.0 mm Less