< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

P235 Pulverizer

Jednostki:
Siła zamykająca – na końcówkach 187.0 tony am. 190.0 tony Less
Siła zamykająca – przecinak do prętów zbrojeniowych 387.0 tony am. 393.0 tony Less
Pojemność – grubość elementów betonowych 35.4 cale 900.0 mm Less
Masa 7542.0 funty 3421.0 kg Less
Głębokość szczęk 43.4 cale 1103.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 47.8 cale 1214.0 mm Less
Szerokość szczęki nieruchomej 22.8 cale 580.0 mm Less
Długość 120.0 cale 3046.0 mm Less
Wysokość 77.0 cale 1953.0 mm Less
Szerokość szczęki ruchomej 16.5 cale 420.0 mm Less
Szerokość 27.8 cale 708.0 mm Less