1829 mm (72 in)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 72.0 cale 1829.0 mm Less
Wysokość 33.0 cale 838.0 mm Less
Masa 1029.0 funty 467.0 kg Less
Rozwarcie szczęki 37.0 cale 940.0 mm Less
Długość 40.0 cale 1016.0 mm Less
Liczba zębów 9 9 Less