2134 mm (84 in)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 84.0 cale 2134.0 mm Less
Wysokość 33.0 cale 838.0 mm Less
Masa 1136.0 funty 515.0 kg Less
Rozwarcie szczęki 37.0 cale 940.0 mm Less
Długość 40.0 cale 1016.0 mm Less
Liczba zębów 11 11 Less