< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Układ hydrauliczny o standardowym przepływie — zawiera układ napędu łańcuchowego, przewody hydrauliczne z szybkozłączami, wspornik montażowy i osprzęt.

Jednostki:
Szerokość robocza 62.0 cale 1576.0 mm Less
Pojemność łyżki — zgarniająca 0.4 jardy3 0.3 m3 Less
Pojemność łyżki — zgarniająca 10.8 stopy3 0.3 m3 Less
Zakres wielkości kamieni 19–52 mm (0,75–6 cali) 19–52 mm (0,75–6 cali) Less
Masa zespołu 1312.0 funty 595.0 kg Less
Szerokość zgarniania 55.0 cale 1384.0 mm Less
Szerokość całkowita 66.0 cale 1683.0 mm Less
Sposób napędu Łańcuchowa przekładnia redukcyjna Łańcuchowa przekładnia redukcyjna Less
Łańcuch napędowy #80H #80H Less
Łańcuch przenośnika #2060H #2060H Less
Zakres przepływu hydraulicznego 60–86 l/min (16–23 gal/min) 60–86 l/min (16–23 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 3340.0 psi 230.0 bar Less
Wysokość 39.0 cale 989.0 mm Less
Długość 64.0 cale 1620.0 mm Less
Efektywna pojemność skokowa 19.2 cale3 315.0 cm3 Less
Prędkość wału napędowego przy 80 LPG-obr./min 165 165 Less
Elementy złączne Cat Cat Less
Przewód hydrauliczny Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Liczba zębów 372 372 Less