< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zawiera napęd łańcuchowy, przewody hydrauliczne z szybkozłączami, wspornik montażowy i osprzęt.

Jednostki:
Szerokość robocza 74.0 cale 1883.0 mm Less
Pojemność łyżki — zgarniająca 0.44 jardy3 0.34 m3 Less
Pojemność łyżki — zgarniająca 11.9 stopy3 0.34 m3 Less
Zakres wielkości kamieni 19–52 mm (0,75–6 cali) 19–52 mm (0,75–6 cali) Less
Masa zespołu 1440.0 funty 653.0 kg Less
Szerokość zgarniania 65.0 cale 1665.0 mm Less
Szerokość całkowita 78.0 cale 1990.0 mm Less
Sposób napędu Łańcuchowa przekładnia redukcyjna Łańcuchowa przekładnia redukcyjna Less
Łańcuch napędowy #80H #80H Less
Łańcuch przenośnika #2060H #2060H Less
Zakres przepływu hydraulicznego 60–86 l/min (16–23 gal/min) 60–86 l/min (16–23 gal/min) Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego 3340.0 psi 230.0 bar Less
Wysokość 39.0 cale 989.0 mm Less
Długość 64.0 cale 1620.0 mm Less
Efektywna pojemność skokowa 19.2 cale3 315.0 cm3 Less
Prędkość wału napędowego przy 80 LPG-obr./min 165 165 Less
Elementy złączne Cat Cat Less
Przewód hydrauliczny Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Liczba zębów 444 444 Less