< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość wałka 72.0 cale 1829.0 mm Less
Szerokość całkowita 81.0 cale 2057.0 mm Less
Długość całkowita 64.0 cale 1626.0 mm Less
Wysokość całkowita 34.0 cale 847.0 mm Less
Szerokość robocza przy pełnym kącie wychylenia 68.0 cale 1727.0 mm Less
Masa zespołu 925.0 funty 420.0 kg Less
Maksymalny kąt wychylenia w lewo lub w prawo 20.0 stopnie 20.0 stopnie Less
Zakres przepływu hydraulicznego 60–86 l/min (16–23 gal/min) 60–86 l/min (16–23 gal/min) Less
Zakres przepływu hydraulicznego copy 3340.0 psi 230.0 bar Less