< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość wałka 84.0 cale 2134.0 mm Less
Szerokość całkowita 93.0 cale 2362.0 mm Less
Długość całkowita 64.0 cale 1626.0 mm Less
Wysokość całkowita 34.0 cale 847.0 mm Less
Szerokość robocza przy pełnym kącie wychylenia 79.0 cale 2007.0 mm Less
Masa zespołu 1050.0 funty 476.0 kg Less
Maksymalny kąt wychylenia w lewo lub w prawo 20.0 stopnie 20.0 stopnie Less
Zakres przepływu hydraulicznego 60–86 l/min (16–23 gal/min) 60–86 l/min (16–23 gal/min) Less
Zakres przepływu hydraulicznego copy 3340.0 psi 230.0 bar Less