< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość wałka 90.0 cale 2286.0 mm Less
Szerokość całkowita 99.0 cale 2515.0 mm Less
Długość całkowita 64.0 cale 1626.0 mm Less
Wysokość całkowita 37.5 cale 953.0 mm Less
Szerokość robocza przy pełnym kącie wychylenia 85.0 cale 2159.0 mm Less
Masa zespołu 1320.0 funty 599.0 kg Less
Maksymalny kąt wychylenia w lewo lub w prawo 20.0 stopnie 20.0 stopnie Less
Zakres przepływu hydraulicznego 80–86 l/min (21–23 gal/min) 80–86 l/min (21–23 gal/min) Less
Zakres przepływu hydraulicznego copy 3340.0 psi 230.0 bar Less