Głowice ścinkowe Cat — gąsienicowe maszyny ścinkowo-układające Głowice ścinkowe Cat — gąsienicowe maszyny ścinkowo-układające

Głowice ścinkowe Cat do gąsienicowych maszyn ścinkowo-układających są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach wycinki. Ich wytrzymałe konstrukcje wyróżniają się ramą o konstrukcji skrzynkowej oraz grubymi płytami i wzmocnieniami w miejscach narażonych na wysokie naprężenia. Układ wału napędowego piły zapewnia większą obciążalność łożyska i wału oraz przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji podzespołów. Ramiona chwytające oraz duża, płaska powierzchnia czołowa zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć uszkodzenia pnia i zapewnić sprawowanie precyzyjnej kontroli nad ścinanym drzewem. Głowice są dostępne w konfiguracji częściowego lub pełnego przechyłu.

Głowice ścinkowe Cat — gąsienicowe maszyny ścinkowo-układające
Głowice ścinkowe Cat — gąsienicowe maszyny ścinkowo-układające
Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.