< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Głowice ścinkowe Cat® HF są przeznaczone do ścinania i rozdrabniania różnych gatunków drzew w niemal każdym zastosowaniu. Tarcza tnąca o stałej, dużej prędkości obrotowej ma dużą bezwładność, co zapewnia doskonałą wydajność podczas cięcia. Głowice te oferują większą wydajność w porównaniu z piłami belkowymi i głowicami nożycowymi. Dobranie odpowiedniego modelu głowicy ścinkowej i gąsienicowej maszyny ścinkowo-układającej umożliwia ścinanie i układanie z optymalną wydajnością.

Jednostki:
Masa — częściowy przechył / pełny przechył 3200 kg (7054 funty) / 3669 kg (8090 funtów) 3200 kg (7054 funty) / 3669 kg (8090 funtów) Less
Wysokość 115.0 cale 2910.0 mm Less
Szerokość (bazowa) 67.0 cale 1702.0 mm Less
Powierzchnia zbiorcza 5.0 stopy kwadratowe 0.46 metry kwadratowe Less
Maksymalna średnica cięcia 22.5 cale 572.0 mm Less
Średnica tarczy 57.0 cale 1448.0 mm Less
Szerokość rzazu — liczba zębów 58,8 mm (2 5/16 cala) – 18 58,8 mm (2 5/16 cala) – 18 Less
Silnik piły 160 cm3 ze zmienną pojemnością skokową 160 cm3 ze zmienną pojemnością skokową Less
Prędkość obrotowa piły 1175.0 OBR/MIN 1250.0 OBR/MIN Less
Układ hydrauliczny piły — F/P 113 l/m (30 gal/min) / 310 barów (4500 psi) 113 l/m (30 gal/min) / 310 barów (4500 psi) Less
Siłownik ramion — F/P Z amortyzacją – 120 l/min (32 galony/min), 260 bar (3770 psi) Z amortyzacją – 120 l/min (32 galony/min), 260 bar (3770 psi) Less
Przechył, częściowy i pełny - F/P 190 l/min (51 galonów/min) / 260 bar (3770 psi) 190 l/min (51 galonów/min) / 260 bar (3770 psi) Less
Prześwit gardzieli 51.2 cale 1300.0 mm Less