< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Głowice ścinkowe Cat® HF są przeznaczone do ścinania i rozdrabnianiaróżnych gatunków drzew w niemal każdym zastosowaniu.Tarcza tnąca o stałej, dużej prędkości obrotowej ma dużą bezwładność, co zapewnia doskonałą wydajność podczas cięcia. Głowice te oferują większą wydajność w porównaniu z piłami belkowymi i głowicami nożycowymi. Dobranie odpowiedniego modelu głowicy ścinkowej i gąsienicowej maszyny ścinkowo-układającej umożliwia ścinanie i układanie z optymalną wydajnością.

Jednostki:
Masa — częściowy przechył / pełny przechył 3783 kg (8340 funtów) / 4182 kg (9220 funtów) 3783 kg (8340 funtów) / 4182 kg (9220 funtów) Less
Wysokość 119.0 cale 3020.0 mm Less
Szerokość (bazowa) 71.0 cale 1800.0 mm Less
Powierzchnia zbiorcza 5.5 stopy kwadratowe 0.51 metry kwadratowe Less
Maksymalna średnica cięcia 24.4 cale 620.0 mm Less
Średnica tarczy 61.0 cale 1549.0 mm Less
Szerokość rzazu — liczba zębów 58,8 mm (2 5/16 cala) – 18 58,8 mm (2 5/16 cala) – 18 Less
Silnik piły 160 cm3 ze zmienną pojemnością skokową 160 cm3 ze zmienną pojemnością skokową Less
Prędkość obrotowa piły 1175.0 OBR/MIN 1175.0 OBR/MIN Less
Układ hydrauliczny piły — F/P 113 l/m (30 gal/min) / 310 barów (4500 psi) 113 l/m (30 gal/min) / 310 barów (4500 psi) Less
Siłownik ramion — F/P Z amortyzacją — 190 l/m (50 gal/min), 220 barów (3200 psi) Z amortyzacją — 190 l/m (50 gal/min), 220 barów (3200 psi) Less
Przechył, częściowy i pełny - F/P 190 l/min (51 galonów/min) / 260 bar (3770 psi) 190 l/min (51 galonów/min) / 260 bar (3770 psi) Less
Prześwit gardzieli 44.0 cale 1118.0 mm Less