Piły

Piły tarczowe Cat® są konstrukcyjnie przystosowane do cięcia wzdłużnego różnego rodzaju twardych lub zagęszczonych nawierzchni, takich jak asfalt, żelbeton czy skaliste lub zamarznięte podłoże.

Zalety pił tarczowych Cat®

  • Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności cięcia wzdłużnego różnego rodzaju twardych lub zagęszczonych nawierzchni, takich jak asfalt, żelbeton czy skaliste lub zamarznięte podłoże.
  • Napęd bezpośredni przez silnik pompy tłokowej układu hydraulicznego zapewnia najwyższą skuteczność cięcia i optymalne przenoszenie momentu obrotowego, co przekłada się na bardzo wysoką wydajność i sprawność cięcia.
  • Układ hydrauliczny przesuwu bocznego i głębokości jest sterowany ze stanowiska operatora.
  • Układ hydrauliczny przesuwu bocznego umożliwia przestawianie mechanizmu z położenia środkowego do skrajnego prawego, aby umożliwić cięcie w pobliżu krawężników, ścian i innych przeszkód bez przestawiania całej maszyny.
  • Układ czyszczenia rzazu jest sterowany hydraulicznie ze stanowiska operatora. Ostrze można podnosić i opuszczać w celu usunięcia odpadów, co zapewnia czystość wykonanego rzazu.
  • Płyty deflektora usuwają odpady z toru jazdy maszyny, aby umożliwić płynną pracę.

Doprecyzuj wyniki
Wyczyść wszystko
Typ
Machine Type
Max Depth of Cut
Required Hydraulic Flow Range
Wheel Widths
currency:
Jednostki:

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

no_items_error


Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.
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
*Price listed is Manufacturer's Suggested Retail Price, this price does not include shipping and handling, expedite charges, taxes, dealer installation costs or other dealer charges. Dealers set actual prices, including invoicing currency. The MSRP displayed is for the region selected.