< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Maksymalna głębokość wybierania 24.0 cale 600.0 mm Less
Zakres wymaganego przepływu hydraulicznego 125 l/min (33 galony/min) 125 l/min (33 galony/min) Less
Szerokość kół 80 mm (3 cale), 160 mm (6 cali), 200 mm (8 cali) 80 mm (3 cale), 160 mm (6 cali), 200 mm (8 cali) Less
Przesuw boczny 22.0 cale 550.0 mm Less
Szerokość całkowita 73.0 cale 1850.0 mm Less
Wysokość całkowita 70.0 cale 1765.0 mm Less
Długość 93.0 cale 2365.0 mm Less
Masa 1365–1470 kg (3009–3240 funtów) 1365–1470 kg (3009–3240 funtów) Less
Sposób napędu Silnik tłokowy/przekładnia planetarna Silnik tłokowy/przekładnia planetarna Less
Optymalny zakres ciśnienia hydraulicznego 280 bar (4000 psi) 280 bar (4000 psi) Less
Moment obrotowy tarczy przy maks. ciśnieniu 5538.0 funty-stopy 7509.0 Nm Less
Prędkość tarczy przy maks. przepływie 74.0 OBR/MIN 74.0 OBR/MIN Less
Prędkość frezu przy maks. przepływie 1180.0 stopy/min 360.0 m/min Less
Frezy stożkowe — na tarczę 70–96 70–96 Less
Rodzaj standardowego frezu Do betonu Do betonu Less
Rodzaj opcjonalnego frezu Uniwersalne Uniwersalne Less