< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Maksymalna głębokość wybierania 18.0 cale 450.0 mm Less
Zakres wymaganego przepływu hydraulicznego 125 l/min (33 galony/min) 125 l/min (33 galony/min) Less
Szerokość kół 80 mm (3 cale) 80 mm (3 cale) Less
Przesuw boczny 22.0 cale 550.0 mm Less
Szerokość całkowita 73.0 cale 1850.0 mm Less
Wysokość całkowita 57.0 cale 1455.0 mm Less
Długość 85.0 cale 2165.0 mm Less
Masa 1156.0 funty 2549.0 kg Less
Sposób napędu Silnik tłokowy/przekładnia planetarna Silnik tłokowy/przekładnia planetarna Less
Optymalny zakres ciśnienia hydraulicznego 280 bar (4000 psi) 280 bar (4000 psi) Less
Moment obrotowy tarczy przy maks. ciśnieniu 4604.0 funty-stopy 6244.0 Nm Less
Prędkość tarczy przy maks. przepływie 89.0 OBR/MIN 89.0 OBR/MIN Less
Prędkość frezu przy maks. przepływie 1143.0 stopy/min 349.0 m/min Less
Frezy stożkowe — na tarczę 64 64 Less
Rodzaj standardowego frezu Do betonu Do betonu Less
Rodzaj opcjonalnego frezu Uniwersalne Uniwersalne Less