< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Zmień swoją koparkę 324–340 w niezawodną maszynę zarówno do prac wyburzeniowych, jak i obróbki złomu. Produkuj więcej i szybciej dzięki prostym nożycom skonstruowanym z myślą o cięciu kosztów i polepszeniu wyniku finansowego.

Siła nacisku nożyc

Jednostki:
Siła u nasady 741.0 tona-siła 6592.0 kN Less
Siła na ramionach 340.0 tona-siła 3029.0 kN Less
Siła na końcówkach 187.0 tona-siła 1667.0 kN Less
Czas trwania cyklu otwierania 4.0 s 4.0 s Less
Czas trwania cyklu zamykania 3.3 s 3.3 s Less

Wymiary

Masa z montażem do wysięgnika 9206.0 funty 4175.0 kg Less
Rozwarcie szczęki 26.8 cale 681.0 mm Less
Głębokość szczęk 25.0 cale 635.0 mm Less
Szerokość szczęki ruchomej 5.0 cale 135.0 mm Less
Szerokość szczęki nieruchomej 19.0 cale 476.0 mm Less
Długość 140.0 cale 3555.0 mm Less
Wysokość 60.0 cale 1520.0 mm Less
Szerokość 25.0 cale 635.0 mm Less

Wymagania hydrauliczne

Obwód cięcia – maks. Ciśnienie upustowe 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Obwód cięcia – maks. Natężenie przepływu 92.0 gal./min 350.0 l/min Less

Szybsze i wydajniejsze przecinanie

Więcej przerobionych ton na godzinę oraz więcej pieniędzy w Twojej kieszeni. Nożyce Cat tną wydajnie i mogą obsługiwać wszystko od stali konstrukcyjnej po kable i złom.

Mocniejsze od jakiejkolwiek sterty złomu

Współczynnik bezpieczeństwa niemal dwukrotnie wyższy niż u konkurencji, dzięki czemu Twoje nożyce Cat będą wyróżniać się w każdym miejscu pracy. Wzmocniona stal konstrukcyjna i lita szczęka to tylko kilka cech poprawiających wytrzymałość tego narzędzia. Poza tym siłownik i układ hydrauliczny są w pełni zabezpieczone wewnątrz nożyc przez cały proces cięcia.

Zamiast warsztatu wystarczy zwykły klucz

Nożyce Cat zostały zaprojektowane z myślą o mniejszych nakładach na konserwację. Ostrza tnące i końcówkę przebijającą można wymieniać niezależnie za pomocą ręcznych narzędzi. Smarowanie można wykonać z poziomu podłoża — nie jest potrzebna drabina! Wszystkie układy hydrauliczne mogą być serwisowane z nożycami zamontowanymi na maszynie — oznacza to mniej czasu poświęconego na prace serwisowe a więcej czasu wykorzystanego na pracę.

Kompletne rozwiązanie z jednego źródła

Tylko Cat zapewnia SYSTEM przeładunku odpadów: nożyce, koparka i układ hydrauliczny zintegrowane do wspólnej pracy. A na dodatek jeden punkt kontaktowy zapewniający wsparcie techniczne — lokalny dealer Cat, jedno z ogniw ogólnoświatowej sieci dealerów.