< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Te przeznaczone do koparki 49–90 t nożyce obrotowe to solidne narzędzie zarówno do prac wyburzeniowych, jak i obróbki złomu. Model S3090 tnie zawsze i w sposób, jaki potrzebujesz, wykorzystując przy tym możliwość pełnego, jak również dwukierunkowego obrotu, co daje pełnię kontroli. Produkuj więcej i szybciej dzięki nożycom skonstruowanym z myślą o cięciu kosztów i polepszeniu wyniku finansowego.

Siła nacisku nożyc

Jednostki:
Siła u nasady 1320.0 tona-siła 11746.0 kN Less
Siła na ramionach 534.0 tona-siła 4754.0 kN Less
Siła na końcówkach 282.0 tona-siła 2513.0 kN Less
Czas trwania cyklu otwierania 4.5 s 4.5 s Less
Czas trwania cyklu zamykania 3.4 s 3.4 s Less

Wymiary

Masa z montażem do wysięgnika 19889.0 funty 9020.0 kg Less
Masa z montażem do ramienia 19316.0 funty 8760.0 kg Less
Rozwarcie szczęki 35.8 cale 910.0 mm Less
Głębokość szczęk 35.0 cale 900.0 mm Less
Szerokość szczęki ruchomej 7.0 cale 168.0 mm Less
Szerokość szczęki nieruchomej 24.0 cale 602.0 mm Less
Długość 211.0 cale 5370.0 mm Less
Wysokość 71.0 cale 1810.0 mm Less
Szerokość 51.0 cale 1300.0 mm Less

Wymagania hydrauliczne

Obwód cięcia – maks. Ciśnienie upustowe 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Obwód cięcia – maks. Natężenie przepływu 185.0 gal./min 700.0 l/min Less
Obwód obracania – maks. Ciśnienie upustowe 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
Obwód obracania – maks. Natężenie przepływu 21.1 gal./min 80.0 l/min Less

Szybsze i wydajniejsze przecinanie

Więcej przerobionych ton na godzinę oraz więcej pieniędzy w Twojej kieszeni. Nożyce Cat tną wydajnie i mogą obsługiwać wszystko od stali konstrukcyjnej po kable i złom. Opcja pełnego obrotu zapewnia operatorowi całkowitą kontrolę, umożliwiając bardziej wydajne cięcie przy mniejszej ilości ruchów maszyny.

Mocniejsze od jakiejkolwiek sterty złomu

Współczynnik bezpieczeństwa niemal dwukrotnie wyższy niż u konkurencji, dzięki czemu Twoje nożyce Cat będą wyróżniać się w każdym miejscu pracy. Wzmocniona stal konstrukcyjna i lita szczęka to tylko kilka cech poprawiających wytrzymałość tego narzędzia. Poza tym siłownik i układ hydrauliczny są w pełni zabezpieczone wewnątrz nożyc przez cały proces cięcia.

Zamiast warsztatu wystarczy zwykły klucz

Nożyce Cat zostały zaprojektowane z myślą o mniejszych nakładach na konserwację. Ostrza tnące i końcówkę przebijającą można wymieniać niezależnie za pomocą ręcznych narzędzi. Smarowanie można wykonać z poziomu podłoża — nie jest potrzebna drabina! Wszystkie układy hydrauliczne mogą być serwisowane z nożycami zamontowanymi na maszynie — oznacza to mniej czasu poświęconego na prace serwisowe a więcej czasu wykorzystanego na pracę.

Kompletne rozwiązanie z jednego źródła

Tylko Cat zapewnia SYSTEM przeładunku odpadów: nożyce, koparka i układ hydrauliczny zintegrowane do wspólnej pracy. A na dodatek jeden punkt kontaktowy zapewniający wsparcie techniczne — lokalny dealer Cat, jedno z ogniw ogólnoświatowej sieci dealerów.