< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość wlotu 67.0 cale 1702.0 mm Less
Szerokość całkowita 69.5 cale 1765.0 mm Less
Odległość odrzucania 30.0 stopy 9.1 m Less
Średnica świdra 12.0 cale 305.0 mm Less
Wysokość cięcia 24.0 cale 610.0 mm Less
Obracana rura 180.0 stopnie 180.0 stopnie Less
Masa 924.0 funty 419.0 kg Less
Wymagany przepływ hydrauliczny 53–75 l/min (14–20 gal/min) 53–75 l/min (14–20 gal/min) Less
Wymagany przepływ hydrauliczny copy 3340.0 psi 230.0 bar Less