< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość wlotu 85.0 cale 2159.0 mm Less
Szerokość całkowita 87.5 cale 2223.0 mm Less
Odległość odrzucania 40.0 stopy 12.2 m Less
Średnica świdra 18.0 cale 457.0 mm Less
Wysokość cięcia 35.0 cale 883.0 mm Less
Obracana rura 180.0 stopnie 180.0 stopnie Less
Masa 1303.0 funty 591.0 kg Less
Wymagany przepływ hydrauliczny 68–83 l/min (18–22 gal/min) 68–83 l/min (18–22 gal/min) Less
Wymagany przepływ hydrauliczny copy 3340.0 psi 230.0 bar Less