Pług do odśnieżania 3 m (10 stóp)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Solidna konstrukcja umożliwiająca przemieszczanie śniegu z maksymalną wydajnością i mocą.

Szerokość

Jednostki:
Szerokość 120.0 cale 3048.0 mm Less

Szerokość kątowa

Szerokość kątowa 98.0 cale 2497.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 31.0 cale 800.0 mm Less

Masa

Masa 1218.0 funty 552.0 kg Less

Wysokość ruchomej krawędzi

Wysokość ruchomej krawędzi 6.0 cale 152.0 mm Less

Liczba ruchomych krawędzi

Liczba ruchomych krawędzi 1 1 Less