Pług do odśnieżania 4,2 m (10 stóp)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Solidna konstrukcja umożliwiająca przemieszczanie śniegu z maksymalną wydajnością i mocą.

Szerokość

Jednostki:
Szerokość 168.0 cale 4267.0 mm Less

Szerokość kątowa

Szerokość kątowa 138.0 cale 3495.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 42.0 ° 1065.0 ° Less

Masa

Masa 3633.0 funty 1648.0 kg Less

Wysokość ruchomej krawędzi

Wysokość ruchomej krawędzi 9.0 cale 226.0 mm Less

Liczba ruchomych krawędzi

Liczba ruchomych krawędzi 2 2 Less