Pług do odśnieżania 3 m (10 stóp)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Solidna konstrukcja umożliwiająca przemieszczanie śniegu z maksymalną wydajnością i mocą.

Szerokość

Jednostki:
Szerokość 120.0 cale 3048.0 mm Less

Szerokość kątowa

Szerokość kątowa 98.0 cale 2497.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 42.0 cale 1065.0 mm Less

Masa

Masa 3061.0 funty 1389.0 kg Less

Wysokość ruchomej krawędzi

Wysokość ruchomej krawędzi 9.0 cale 226.0 mm Less

Liczba ruchomych krawędzi

Liczba ruchomych krawędzi 2 2 Less