2,4 m (8 stóp)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Adapter złącza

Jednostki:
Adapter złącza SSL SSL Less

Szerokość robocza

Szerokość robocza 96.0 cale 2438.0 mm Less

Masa

Masa 1082.0 funty 491.0 kg Less

Wysokość ruchomej krawędzi

Wysokość ruchomej krawędzi 4.7 cale 119.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 39.0 cale 994.0 mm Less

Długość całkowita

Długość całkowita 45.0 cale 1143.0 mm Less

Ruchome krawędzie

Ruchome krawędzie 1 1 Less

Ruchoma krawędź

Ruchoma krawędź Stal Stal Less