3,6 m (12 stóp) z odbiornikiem łyżki

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Adapter złącza

Jednostki:
Adapter złącza Odbiornik łyżki Odbiornik łyżki Less

Szerokość robocza

Szerokość robocza 144.0 cale 3658.0 mm Less

Masa

Masa 2185.0 funty 991.0 kg Less

Wysokość ruchomej krawędzi

Wysokość ruchomej krawędzi 5.4 cale 137.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 36.0 cale 906.0 mm Less

Długość całkowita

Długość całkowita 69.0 cale 137.0 mm Less

Ruchome krawędzie

Ruchome krawędzie 2 2 Less

Ruchoma krawędź

Ruchoma krawędź Stal Stal Less