< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Adapter złącza

Jednostki:
Adapter złącza Mocowanie IT Mocowanie IT Less

Szerokość robocza

Szerokość robocza 120.0 cale 3048.0 mm Less

Masa

Masa 1804.0 funty 818.0 kg Less

Wysokość ruchomej krawędzi

Wysokość ruchomej krawędzi 5.4 cale 137.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 36.0 cale 906.0 mm Less

Długość całkowita

Długość całkowita 50.0 cale 137.0 mm Less

Ruchome krawędzie

Ruchome krawędzie 2 2 Less

Ruchoma krawędź

Ruchoma krawędź Stal Stal Less