3,6 m (12 stóp) z odbiornikiem łyżki

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Adapter złącza

Jednostki:
Adapter złącza Odbiornik łyżki Odbiornik łyżki Less

Szerokość robocza

Szerokość robocza 144.0 cale 3658.0 mm Less

Masa

Masa 2786.0 funty 1264.0 kg Less

Wysokość ruchomej krawędzi

Wysokość ruchomej krawędzi 5.0 cale 119.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 43.0 cale 1086.0 mm Less

Długość całkowita

Długość całkowita 77.0 cale 1945.0 mm Less

Ruchome krawędzie

Ruchome krawędzie 2 2 Less

Ruchoma krawędź

Ruchoma krawędź Stal Stal Less