4,9 m (16 stóp)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Adapter złącza

Jednostki:
Adapter złącza Złącze Fusion Złącze Fusion Less

Szerokość robocza

Szerokość robocza 192.0 cale 4877.0 mm Less

Masa

Masa 3422.0 funty 1552.0 kg Less

Wysokość ruchomej krawędzi

Wysokość ruchomej krawędzi 5.0 cale 119.0 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 44.0 cale 1128.0 mm Less

Długość całkowita

Długość całkowita 62.0 cale 1574.0 mm Less

Ruchome krawędzie

Ruchome krawędzie 2 2 Less

Ruchoma krawędź

Ruchoma krawędź Stal Stal Less