< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Ręcznie regulowana głowica. Zawiera napęd bezpośredni, przewody hydrauliczne z szybkozłączami, wspornik montażowy i osprzęt.

Jednostki:
Szerokość całkowita 46.0 cale 1175.0 mm Less
Długość całkowita 69.0 cale 1737.0 mm Less
Wysokość całkowita 30.0 cale 730.0 mm Less
Masa zespołu 775.0 funty 379.0 kg Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy, napęd bezpośredni Silnik gerotorowy, napęd bezpośredni Less
Wymagany przepływ hydrauliczny 60–86 l/min (16–23 gal/min) 60–86 l/min (16–23 gal/min) Less
Optymalne ciśnienie hydrauliczne 3340.0 psi 230.0 bar Less
Efektywna pojemność skokowa 4.9 cale3 80.0 cm3 Less
Moment obrotowy wału napędowego przy maks. ciśnieniu 218.0 lb ft (funt razy stopa) 295.0 Nm Less
Prędkość głowicy tnącej (wału napędowego) przy maksymalnym przepływie 993.0 OBR/MIN 993.0 OBR/MIN Less
Szerokość cięcia (z zębami) 3.3 cale 83.0 mm Less
Średnica tarczy tnącej (z zębami) 21.5 cale 547.0 mm Less
Szerokość cięcia (pełny zakres obrotu) 60.0 cale 1524.0 mm Less
Zakres obrotu głowicy tnącej 70.0 stopnie 70.0 stopnie Less
Wysokość cięcia (nad poziomem gruntu) 18.5 cale 470.0 mm Less
Głębokość cięcia (poniżej poziomu gruntu) 20.5 cale 521.0 mm Less
Wysunięcie głowicy tnącej 11.0 cale 280.0 mm Less
Elementy złączne Cat Cat Less
Przewód hydrauliczny Cat XT-3 ES, średnie ciśnienie Cat XT-3 ES, średnie ciśnienie Less
Osprzęt do prac ziemnych (kwadratowe, przykręcane zęby z węglika wolframu) 0.5 cale 12.7 mm Less
Liczba zębów z węglika wolframu na tarczy tnącej Less