< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zawiera napęd bezpośredni o maksymalnej głębokości roboczej 152 mm (6 cali), przewody hydrauliczne z szybkozłączkami, wspornik montażowy i osprzęt.

Jednostki:
Szerokość robocza 73.0 cale 1847.0 mm Less
Szerokość całkowita 89.5 cale 2271.0 mm Less
Masa zespołu 926.0 funty 420.0 kg Less
Zakres głębokości roboczej 25–152 mm (1–6 cali) 25–152 mm (1–6 cali) Less
Sposób napędu Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Less
Liczba silników Pojedyncze Pojedyncze Less
Zakres przepływu hydraulicznego 60–86 l/min (16–23 gal/min) 60–86 l/min (16–23 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 3340.0 psi 230.0 bar Less
Efektywna pojemność skokowa 38.4 cale3 629.1 cm3 Less
Prędkość wału 127 obr./min przy 80 l/min (21 galonach na minutę) 127 obr./min przy 80 l/min (21 galonach na minutę) Less
Wysokość 30.0 cale 755.0 mm Less
Długość 38.0 cale 956.0 mm Less
Elementy złączne Cat Cat Less
Przewód hydrauliczny Cat XT-3 ES, średnie ciśnienie Cat XT-3 ES, średnie ciśnienie Less
Liczba zębów 36 36 Less