< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość całkowita 74.8 cale 1901.0 mm Less
Długość całkowita 106.5 cale 2705.0 mm Less
Masa zespołu 1215.0 funty 551.0 kg Less
Wysokość 30.9 cale 786.0 mm Less
Moment obrotowy wałka napędowego przy maksymalnym ciśnieniu 1068.0 lb ft (funt razy stopa) 1447.0 Nm Less
Przesuw boczny — od środka do prawej 22.0 cale 559.0 mm Less
Zakres przepływu hydraulicznego 42–83 l/min (11–22 galony na minutę) 42–83 l/min (11–22 galony na minutę) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi) Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy, napęd bezpośredni Silnik gerotorowy, napęd bezpośredni Less
Pojemność silnika hydraulicznego 24.0 cale3 393.9 cm3 Less
Maks. odstęp świdra 21.0 cale 534.0 mm Less
Odstęp świdra do rozdrabniania 18.0 cale 457.0 mm Less
Długość wysięgnika standardowego 48.0 cale 1219.0 mm Less
Naciąg łańcucha przy maksymalnym ciśnieniu 2661.0 funty 1207.0 kg Less
Prędkość łańcucha przy maksymalnym przepływie 508.5 stopy/min 155.0 m/min Less
Prędkość wałka napędowego przy maksymalnym przepływie 203.0 OBR/MIN 203.0 OBR/MIN Less
Sterowanie przesuwem bocznym Dostępna wersja ręczna lub hydrauliczna Dostępna wersja ręczna lub hydrauliczna Less
Dostępne szerokości cięcia 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 cali) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 cali) Less