< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość całkowita 74.8 cale 1901.0 mm Less
Długość całkowita 118.5 cale 3010.0 mm Less
Masa zespołu 1325.0 funty 601.0 kg Less
Wysokość 30.9 cale 786.0 mm Less
Moment obrotowy wałka napędowego przy maksymalnym ciśnieniu 2144.0 lb ft (funt razy stopa) 2905.0 Nm Less
Przesuw boczny — od środka do prawej 22.0 cale 559.0 mm Less
Zakres przepływu hydraulicznego 95–152 l/min (25–40 galonów na minutę) 95–152 l/min (25–40 galonów na minutę) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 207–310 bar (3000–4500 psi) 207–310 bar (3000–4500 psi) Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy, napęd bezpośredni Silnik gerotorowy, napęd bezpośredni Less
Pojemność silnika hydraulicznego 38.4 cale3 629.1 cm3 Less
Maks. odstęp świdra 21.0 cale 534.0 mm Less
Odstęp świdra do rozdrabniania 18.0 cale 457.0 mm Less
Długość wysięgnika standardowego 60.0 cale 1524.0 mm Less
Naciąg łańcucha przy maksymalnym ciśnieniu 5344.0 funty 2424.0 kg Less
Prędkość łańcucha przy maksymalnym przepływie 518.3 stopy/min 158.0 m/min Less
Prędkość wałka napędowego przy maksymalnym przepływie 207.0 OBR/MIN 207.0 OBR/MIN Less
Sterowanie przesuwem bocznym Hydraulika Hydraulika Less
Dostępne szerokości cięcia 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 cali) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 cali) Less