< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model Cat 740C EJ (z wyrzutnikiem), o pojemności 23 m3 (30,1 jarda3) i ładowności 38 ton (42 ton am.), oferuje sprawdzoną niezawodność i trwałość, wysoką wydajność, doskonały komfort operatora i niższe koszty eksploatacji. Z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności, dostosowanej do potrzeb, model 740C EJ wyposażono w szereg zmodernizowanych i ulepszonych funkcji, nowy układ napędowy i funkcje ułatwiające obsługę, w tym automatyczne sterowanie pracą zwalniacza.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1106.0 cale3 18.1 N Less
Moc maksymalna – SAE J1995 511.0 KM 381.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 496.0 KM 370.0 kW Less
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 4 Final (normy koreańskie) Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Moc użyteczna – ISO 14396 504.0 KM 376.0 kW Less
Parametry znamionowe silnika nie obniżają się do wysokości 10000.0 stopy 3050.0 m Less
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1931.0 funt/stopę 2618.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1887.0 funt/stopę 2558.0 Nm Less
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200.0 obr./min 1200.0 obr./min Less

Masy

Ładowność znamionowa 42.0 tony am. 38.0 tony Less

Pojemność skrzyń ładunkowych

Pojemność nasypowa SAE 2:1 30.1 jardy3 23.0 m3 Less
Pojemność do burty tylnej 23.5 jardy3 18.0 m3 Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 5.0 mile/h 8.1 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 7.0 mile/h 11.2 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
5. bieg do jazdy w przód 11.6 mile/h 18.7 km/h Less
6. bieg do jazdy w przód 14.2 mile/h 22.9 km/h Less
7. bieg do jazdy w przód 19.6 mile/h 31.5 km/h Less
8. bieg do jazdy w przód 23.5 mile/h 37.9 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 9.1 mile/h 14.6 km/h Less
9. bieg do jazdy w przód 34.0 mile/h 54.8 km/h Less

Poziomy hałasu

Wnętrze kabiny 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Masa eksploatacyjna

Oś przednia – bez ładunku 45239.0 funty 20520.0 kg Less
Oś środkowa – bez ładunku 17416.0 funty 7900.0 kg Less
Oś tylna – bez ładunku 16865.0 funty 7650.0 kg Less
Łącznie – bez ładunku 79521.0 funty 36070.0 kg Less
Oś przednia – obciążenie znamionowe 3527.0 funty 1600.0 kg Less
Oś środkowa – obciążenie znamionowe 40124.0 funty 18200.0 kg Less
Oś tylna – obciążenie znamionowe 40124.0 funty 18200.0 kg Less
Łącznie – obciążenie znamionowe 83776.0 funty 38000.0 kg Less
Oś przednia – z ładunkiem 48766.0 funty 22120.0 kg Less
Oś środkowa – z ładunkiem 57541.0 funty 26100.0 kg Less
Oś tylna – z ładunkiem 56989.0 funty 25850.0 kg Less
Łącznie – z ładunkiem 163296.0 funty 74070.0 kg Less

Płyta korpusu

Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 145.3 gal. 550.0 N Less
Układ chłodzenia 23.7 gal. 90.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 13.7 gal. 52.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 6.6 gal. 25.0 N Less
Skrzynia biegów/OTG 19.8 gal. 75.0 N Less
Zwolnice (każda) 1.3 gal. 5.0 N Less
Osie (każda) 15.8 gal. 60.0 N Less
Układ hydrauliczny układu kierowniczego/wywrotu 36.9 gal. 140.0 N Less
Zbiornik cieczy chłodzącej hamulce 17.69 gal. 67.0 N Less

Układ wywrotu

Czas wyrzutu: 17.0 s 17.0 s Less
Czas cofania: 20.0 s 20.0 s Less

Układ kierowniczy

Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,6 sekundy przy 60 obr./min 4,6 sekundy przy 60 obr./min Less

Normy

Hamulce Norma ISO 3450 – 2011 Norma ISO 3450 – 2011 Less
Kabina z konstrukcją FOPS Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Układ kierowniczy ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Koło skrętu

Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29.5R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29.5R25. Less
Parametry skrętu: kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45° Less
Parametry skrętu: promień skrętu wg SAE 340.0 cale 8624.0 mm Less
Parametry skrętu: wewnętrzny promień obrysowy 358.0 cale 9082.0 mm Less
Parametry skrętu: promień wewnętrzny 174.0 cale 4413.0 mm Less
Parametry skrętu: szerokość osi 235.0 cale 5961.0 mm Less

Silnik

Optymalna wydajność, sprawdzona niezawodność


Przekładnia

Najlepsza w swojej klasie technologia skrzyni biegów


Funkcje automatyczne

Łatwość obsługi, większa wydajność


Zawieszenie i hamulce

Wydajność i wygoda


Stanowisko operatora

Pewność siebie i wygoda operatora zwiększa wydajność jego pracy


Łatwość obsługi

Konstrukcja zaprojektowana z myślą o operatorze


Trwałość i niezawodność

Sprawdzone konstrukcje i podzespoły


Zintegrowane technologie

Właściwe informacje we właściwym czasie


Wszechstronność

Szerszy zakres zastosowań


Obsługa serwisowa

Maksymalny czas pracy bez przestojów i niższe koszty


Kompleksowa obsługa klienta

Dbałość o sukces klientów


Zrównoważone rozwiązania

Praca na rzecz zrównoważonego rozwoju


Bezpieczeństwo

Uwzględnione w konstrukcji każdej maszyny


740C EJ Wyposażenie standardowe

Układ klimatyzacji z czynnikiem R134A

Nastawne kratki nawiewu powietrza

Automatyczna skrzynia biegów z dziewięcioma biegami do jazdy w przód i dwoma biegami wstecznymi

Alarm cofania

Silnik Cat C18 ACERT

Kamera tylna Cat

Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) firmy Caterpillar i pakiet do oczyszczania spalin montowany w układzie wydechowym

System Product Link: PL321 lub PL522, zależnie od lokalizacji i umowy licencyjnej

Zwalniacz: hamulec kompresyjny silnika

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, układ monitorujący pracę maszyny z następującymi wskaźnikami:
  • Kontrolka działania, ciśnienie oleju silnikowego, główny układ kierowniczy, lewy kierunkowskaz, światła drogowe, temperatura cieczy chłodzącej, obrotomierz, hamulec postojowy, poziom paliwa, prawy kierunkowskaz, temperatura oleju przekładniowego, układ hamulcowy, ograniczenie najwyższego biegu, sterowanie układem wyrzutu, układ hydrauliczny, układ ładowania, zwalniacz, awaria przekładni, układ przeciwpoślizgowy, kontrolka „Sprawdź silnik”

Poziom płynu DEF, kontrolka awarii układu wydechowego, włączenie regeneracji, filtr cząstek stałych (DPF), wyłączenie regeneracji

Ekran ciekłokrystaliczny (LCD):
  • Lampka ostrzegawcza, załączony bieg i kierunek jazdy, prędkość lub automatyczna zmiana biegów, przeglądanie Instrukcji obsługi i konserwacji, awaria głównego układu kierowniczego, ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, awaria dodatkowego układu kierowniczego, filtr cząstek stałych układu regeneracji płynu DPF, system zabezpieczenia maszyny (MSS), włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego, licznik motogodzin oraz włączenie zwalniacza

Fotel, w pełni nastawny, z zawieszeniem pneumatycznym

Fotel, tapicerowany dla drugiej osoby/instruktora

Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny

Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S

Osłona przednia, integralna część skrzyni ładunkowej

Gniazdo rozruchowe, elektryczne, zdalne

Schowki: uchwyt na kubek, wnęka na butelkę, schowek pod fotelem, kieszeń w drzwiach, schowek za fotelem, wieszak na ubranie

Osłona przeciwsłoneczna

Klapa tylna z napędem hydraulicznym

Napęd na trzy osie (sześć kół)

Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia

Sześć opon radialnych 29.5R25

Dwa pasy bezpieczeństwa, pas operatora bezwładnościowy

Zabezpieczenia przed wandalizmem: zamykane korki zbiornika paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego

Okna, boczne otwierane, przyciemnione

Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości

Elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem

Układ elektryczny 24 V; przetwornica napięcia z 24 V na 12 V, 5 A

Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej – wszystkie koła

Mechanizmy różnicowe, standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych

Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny (CMPD) pokazujący obraz z kamery obserwacji wstecznej

Chlapacze mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej, z mocowaniami transportowymi

Lusterka: szeroki rozstaw w celu poprawy widoczności

Światła: oświetlenie wnętrza kabiny, światła przednie, światła obrysowe, boczne, tylne, dwa światła cofania/robocze, dwa światła stop/tylne, przednie i tylne kierunkowskazy

Klakson elektryczny

Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych

Osłony: szyba tylna, chłodnica, skrzynia korbowa i oś

Szyby wielowarstwowe: przednia – przyciemniana i hartowana, boczne i tylna – przyciemniane

740C EJ Wyposażenie dodatkowe

Układ automatycznego smarowania łożysk

Wkładki skrzyni ładunkowej

Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth

Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)

Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach

Podgrzewacz bloku cylindrów

Eterowy układ wspomagania rozruchu

Konstrukcja ogrzewana spalinami

Szybkie uzupełnianie paliwa

Obrotowe światło ostrzegawcze LED

Dodatek do paliwa zapobiegający wytrącaniu się parafiny

Fotel podgrzewany

Podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym

System zabezpieczenia maszyny (MSS)

System Product Link: PL321, PL522, komórkowy VIMS™, satelitarny VIMS (w regionach, w których jest dostępny)

Światła robocze ksenonowe (HID) na dachu kabiny

Opony 875/65 R29

Układ monitorujący Cat do pomiaru masy ładunku